17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね LX-53

通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:1日目

【特長】・高い防曇性能・UV400カット・広視野 大型のフチなしレンズで目を包み込むような球面上のレン...

詳細を確認

    ご注意

    • 62-6247-83の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    型番:

    62-6247-83
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-6247-83の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-6247-83
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,460
    ( 2,706 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い防曇性能
    ・UV400カット
    ・広視野 大型のフチなしレンズで目を包み込むような球面上のレンズです。
    ・メタルフリーで軽量化
    ・日本人の顔に合わせて開発
    ・ガードフレーム併用で、さらに安全で便利
    【商品仕様】
    ・質量:約30g
    ・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/POM(ポリアセタール)・TPE(熱可塑性エラストマー)、鼻当て/PC(ポリカーボネート) レンズと一体
    ・JANコード:4959382073439
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 62-6247-83の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護めがね LX-53の型番62-6247-83のページです。 型番62-6247-83に関する仕様情報を記載しております。
    保護めがね LX-53のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護めがね LX-53
    シゲマツ 保護メガネ LX-53
    保護めがね LX-55
    保護めがね LX-54
    保護めがね LX-21
    保護めがね LX-52
    メーカーアズワン重松製作所アズワンアズワンアズワン重松製作所
    通常価格2,4601,9263,2703,8203,3202,945
    通常出荷日1日目4日目1日目10日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト