17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

通常単価(税別)
28,428
税込単価
31,271
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・型番:1521U型・仕様:全面形・粒子捕集効率:99.999%(平均値)・吸気抵抗:13...

詳細を確認

    型番:

    1-1991-22
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-1991-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,428
    ( 31,271 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:1521U型
    ・仕様:全面形
    ・粒子捕集効率:99.999%(平均値)
    ・吸気抵抗:135Pa以下(平均98Pa)
    ・排気抵抗:45Pa以下(平均33Pa)
    ・重量:625g以下
    ・国家検定合格:第TM675
    ・伝声器付き
    ・区分:RL3
    ・面体材質:シリコンゴム
    ・付属品:RD-6Uフィルター×1組(2個入)
    ・JANコード:4984596135376
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22の型番1-1991-22のページです。 型番1-1991-22に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22
    取替式防じんマスク 1-4543-12
    アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11
    アズワン 取替式防じんマスク RD-6U
    取替式防じんマスク DR185L4N-1
    取替式防じんマスク 6000/2071
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン重松製作所スリーエムジャパン
    通常価格28,4281,6006,0901,95015,8843,660 -
    通常出荷日35日目1日目1日目1日目1日目1日目〜

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト