17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスハンガーカート SHGC21-3 61-3806-98

ステンレスハンガーカート SHGC21-3

通常単価(税別)
79,175
税込単価
87,093
通常出荷日:12日目

【特長】・ステンレス(SUS304)製のハンガーカートです。【商品仕様】・サイズ(呼寸)mm:D500...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーラック
  • サイズ(呼寸) (mm)
    D500×W900×H2100
  • 材質
    SUS304
  • キャスター
    Φ50ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付
  • 内容量
    1個

型番:

61-3806-98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3806-98の仕様・寸法情報

種類
ハンガーラック
サイズ(呼寸)(mm)
D500×W900×H2100
材質
SUS304
キャスター
Φ50ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3806-98

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,175
( 87,093 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製のハンガーカートです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D500×W900×H2100
・材質:SUS304
・キャスター:φ50ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付
・内容量:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーカート SHGC21-3の型番61-3806-98のページです。 型番61-3806-98に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスハンガーカート SHGC21-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンガーカート SHGC21-3
キャニオン ステンレスハンガーカート SHGC21-3
ステンレスハンガーカート SHGC15
3号ドアハンガー用金具
3号ステンレスドアハンガー用金具
マテハンMTH3
メーカーアズワンキャニオンアズワンダイケンダイケンダイケン
通常価格79,17598,26068,520 -3,413 -10,376 -3,896
通常出荷日12日目15日目12日目1日目1日目〜4日目
種類ハンガーラックハンガーラックハンガーラックハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具-
サイズ(呼寸)(mm)D500×W900×H2100-----
材質SUS304-----
キャスターΦ50ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト