17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動昇降式大型テレビスタンド2 61-4702-42

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動昇降式大型テレビスタンド2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-4702-42

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電動で大型テレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。
・ 付属の無線リモコンまたは有線リモコンでスムーズに上下します!
・ テレビ/モニターの高さを目線に合わせられるので、立ってゲームをするのも、座って映画を見るのも、身長が高くても低くても、臨場感抜群。
・ 会議やプレゼンテーションにも、任意の高さに調節して効果倍増。
・ 便利なガラスの天板も付属します!
【商品仕様】
・重量:45kg
・耐荷重:5.5kg
・対応テレビ:サイズ40~60インチ(最大50Kg)の液晶TV または プラズマTV
・JANコード:4560176112274
・内容量:1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト