ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)

大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応) 61-4700-38
通常単価(税別)
9,991
税込単価
10,990
通常出荷日:13日目

【特長】・直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。・VESA規格(ね...

詳細を確認

型番:

61-4700-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4700-38の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4700-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,991
( 10,990 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。
・VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
・色々な場所に、大型液晶テレビなどを設置できます。
・壁際に寄せておけば、テレビの下はポールの接地部のみとなり、掃除もしやすくなります。
【商品仕様】
・サイズ(mm):幅440×奥行き230×高さ250
・重量:2900g
・JANコード:4562331766940
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)の型番61-4700-38のページです。 型番61-4700-38に関する仕様情報を記載しております。
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)
16軸式くねくね4モニタアーム
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素
小型定置式 2次元バーコードスキャナ
メーカーアズワンSTAR TECHアズワンアズワンセルスターオプトエレクトロニクス
通常価格9,9917,67815,80040,80043,03876,824 -
通常出荷日13日目1日目13日目19日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト