17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259 61-3593-65

ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:15日目

【特長】・ガスケット、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-65
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3593-65の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3593-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,800
    ( 20,680 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガスケット、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。
    ・乾燥すると白色になります。日光により黄色に変色することはありません。
    ・約20分で硬化開始、60分で硬化します。
    【商品仕様】
    ・直径×長さ(mm):20×180
    ・6本入り
    ・質量(kg):1.4
    ・JANコード:0036226211036
    ・内容量:6本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259の型番61-3593-65のページです。 型番61-3593-65に関する仕様情報を記載しております。
    ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259
    FRP用ポリベスト主剤
    水中硬化型接着剤
    配管用補修剤 パイプリペアーキット
    水速硬化ウレタン補修テープ
    コニシ E380 10kgセット
    メーカーアズワンサンデーペイントエスコヘンケルスリーボンドコニシ
    通常価格18,8002,182 -1,070 -9,146 -7,413 -26,866
    通常出荷日15日目1日目〜1日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト