17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEWセラコートG(離型剤) TAC-740 61-9944-91

NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

通常単価(税別)
3,636
税込単価
4,000
通常出荷日:1日目

【特長】・NEWセラコートGは、フッ素化合物が主成分のシラン系の離型剤です。・非移行性タイプで各種ゴム...

詳細を確認

    型番:

    61-9944-91
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9944-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9944-91
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,636
    ( 4,000 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NEWセラコートGは、フッ素化合物が主成分のシラン系の離型剤です。
    ・非移行性タイプで各種ゴム・プラスチックに最適です。
    ・耐熱性に優れており、約400℃まで使用可能です。
    ・ゴム型ノ型汚れが少なく、ビルドアップ回数が大幅に減少します。
    ・常温でも時間がかかりますが硬化します。
    【商品仕様】
    ・容量:420cc
    ・入数:1
    ・JANコード:4562305547148

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NEWセラコートG(離型剤) TAC-740の型番61-9944-91のページです。 型番61-9944-91に関する仕様情報を記載しております。
    NEWセラコートG(離型剤) TAC-740のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
    NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
    スプレー型離型剤
    エマルジョン型離型剤
    溶液型離型剤
    セパラック 離型剤
    メーカーアズワン東洋化学商会信越化学工業信越化学工業信越化学工業山一化学
    通常価格3,6363,5283,365 -2,733 -1,825 -6,250 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト