17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AD3255 超音波厚さ計

通常単価(税別)
122,500
税込単価
134,750
通常出荷日:1日目

【特長】・1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm・0.01mmの表示分解能(0.01/0.1...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    62-3150-61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3150-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3150-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    122,500
    ( 134,750 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm
    ・0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)
    ・広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載
    ・用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)
    ・塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)
    ・探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属
    ・音速調整が可能
    ・カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能
    ・バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)
    ・電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)
    ・乾電池の残量表示機能
    ・オートパワーオフ機能
    ・金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
    【商品仕様】
    ・外形寸法:(W)73×(D)32×(H)143mm
    ・計測範囲
    ・パルス・エコーモード:7MHz探触子
    ・AD-3255-02(標準付属探触子)の場合:0.8~200.0mm、5MHz探触子
    ・AD-3255-03(オプション探触子)の場合:1.0~300.0mm、5MHz探触子
    ・AD-3255-04(オプション探触子)の場合:2.0~300.0mm
    ・JANコード:4981046130882
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AD3255 超音波厚さ計の型番62-3150-61のページです。 型番62-3150-61に関する仕様情報を記載しております。
    AD3255 超音波厚さ計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AD3255 超音波厚さ計
    超音波厚さ計 AD-3255シリーズ
    カスタム 超音波厚さ計
    超音波式膜厚計
    超音波厚さ計 CTS-30A
    0.8-200mm 超音波厚さ計
    メーカーアズワンエー・アンド・デイカスタムサンコウ電子研究所FTSエスコ
    通常価格122,5006,000 -82,500468,465117,00088,035
    通常出荷日1日目3日目〜1日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト