17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AD1671A 粘度計用除振台 62-3146-67

AD1671A 粘度計用除振台

通常単価(税別)
76,440
税込単価
84,084
通常出荷日:15日目

【特長】・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台・低い周波数の振動から除去...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 詳細
    粘度計用除振台
  • 本体サイズ
    460×400×76(H)mm
  • 外形寸法
    (W)460×(D)400×(H)76mm
  • 自重
    27kg
  • 内容量
    1個

型番:

62-3146-67
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ詳細本体サイズ
62-3146-67関連用品粘度計用除振台460×400×76(H)mm

62-3146-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細
粘度計用除振台
本体サイズ
460×400×76(H)mm
外形寸法
(W)460×(D)400×(H)76mm
自重
27kg
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-3146-67

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,440
( 84,084 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台
・低い周波数の振動から除去可能
・減衰時間が短く振動を早く吸収
・音叉振動式粘度計用
・JANコード:4981046608190

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AD1671A 粘度計用除振台の型番62-3146-67のページです。 型番62-3146-67に関する仕様情報を記載しております。
AD1671A 粘度計用除振台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD1671A 粘度計用除振台
SV型粘度計
粘度計用スピンドル
JCSS校正機器 音叉振動式SV型粘度計 SV-Aシリーズ
音叉型振動式粘度計用オプション
粘度計 VT-06用アクセサリー
メーカーアズワンアズワンBLOOKFIELDエー・アンド・デイエー・アンド・デイリオン
通常価格76,440287,83854,369 -418,780 -71,3723,000 -
通常出荷日15日目1日目〜1日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜
商品タイプ関連用品振動式粘度計粘度計用スピンドル振動式粘度計関連用品-
詳細粘度計用除振台-----
本体サイズ460×400×76(H)mm-----
外形寸法(W)460×(D)400×(H)76mm計測部 332(W)×314(D)×536(H)mm、表示部 238(W)×132(D)×170(H)mm----
自重27kg計測部 約5.0kg、表示部 約1.3kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト