17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポータブル濁度計 TB-31
コクゴ
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
導電率計
ケニス

デジタル濁色度計(アズワン)

通常単価(税別)
148,000
税込単価
162,800
通常出荷日:1日目

【特長】・濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。・セルと本体の一体型で、容易に測...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-9576-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-9576-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-9576-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,000
    ( 162,800 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。
    ・セルと本体の一体型で、容易に測定できます。
    ・最大25件までのデータ保存機能付きです。
    ・※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
    【商品仕様】
    ・型番:DTC-4DG
    ・測定範囲(濁度/色度):0.0~20度/0.0~50度
    ・分解能(濁度/色度):0.1度/0.5度
    ・測定方式:透過光測定法
    ・測定波長:濁度/860nm、色度/390nm
    ・検水量:10mL
    ・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
    ・サイズ:68×145×48mm
    ・重量:約210g
    ・保護等級(セル装着時):IP65(防噴流型)
    ・付属品:交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、水(250mL)
    ・JANコード:4589582933129
    ・内容量:1セット

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル濁色度計(アズワン)の型番1-9576-21のページです。 型番1-9576-21に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル濁色度計(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル濁色度計(アズワン)
    デジタル濁色度計(共立理化学研究所)
    ポータブル濁度センサ
    ポータブル濁度計 TB-31
    共立理化学研究所 デジタル濁度計 500 DPM2-TB500
    デジタルエチルアルコール濃度計
    メーカーアズワン共立理化学研究所オプテックスコクゴアズワンアタゴ
    通常価格148,000145,040200,000197,53077,684100,000
    通常出荷日1日目1日目8日目14日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト