17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
導電率計
ケニス
テストー(testo) 温湿度ロガー
アズワン
A&D微風風速計 AD-1641 62-3146-77

A&D微風風速計 AD-1641

通常単価(税別)
73,500
税込単価
80,850
通常出荷日:8日目

【特長】・風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。・微風風速計AD-1641は、5つの...

詳細を確認

    型番:

    62-3146-77
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3146-77の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3146-77
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,500
    ( 80,850 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。
    ・微風風速計AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。
    ・天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。
    ・コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択可能)
    ・また、上限値のみ、下限値のみの警報ブザー設定もできます。
    ・エンクロージャー、ドラフトチャンバー等のエアーフローの確認&記録に。
    ・分析天びんの使用環境評価に。
    ・動植物の飼育や研究施設の環境測定に。
    【商品仕様】
    ・記録データ数:最大10/000セット(日付・時計付き)
    ・電源:アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電
    ・風速最小表示:0.01m/s
    ・風速
    ・測定範囲:0~1.00m/s
    ・風速測定精度:±0.05m/s(0.10~1.00m/s)
    ・外形寸法:
    ・メインユニット部:127×90×36mm(プロテクタ含む)
    ・本体質量:280g(電池、プロテクタ含む)
    ・風速センサ部:90×90×91mm
    ・本体質量:90g
    ・標準付属品:取扱説明書、風速センサ接続ケーブル(2m)、天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種)〈各1m〉、PC接続用USBケーブル(1.8m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)
    ・JANコード:4981046110426
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A&D微風風速計 AD-1641の型番62-3146-77のページです。 型番62-3146-77に関する仕様情報を記載しております。
    A&D微風風速計 AD-1641のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D微風風速計 AD-1641
    【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641
    東京硝子器械 微風風速計
    アネモマスター風速計 MODEL6006-D0
    風速計(風速・温度)
    騒音計973A
    メーカーアズワンエー・アンド・デイ東京硝子器械アズワンカスタムEKO(英弘精機)
    通常価格73,50066,89265,24064,56717,222283,334
    通常出荷日8日目2日目6日目1日目1日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト