17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能デジタル温度湿度計 EX-502

通常単価(税別)
24,316
税込単価
26,748
通常出荷日:1日目

【特長】・耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。・内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・...

詳細を確認

    型番:

    2-2740-31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-2740-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-2740-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,316
    ( 26,748 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。
    ・内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。
    ・最大8,000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。
    ・学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。
    ・コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:EX-502
    ・サイズ(mm):68×19×120
    ・重さ(g):430
    ・測定範囲
    ・温度:-30.0~100℃
    ・湿度:0~100%RH
    ・分解能
    ・温度:0.1℃
    ・湿度:1%RH
    ・測定保証精度
    ・温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)
    ・湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)
    ・サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)
    ・機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)
    ・記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)
    ・一時記録再生・過去24時間自動記録再生
    ・電源:CR2032×2個(テスト用付属)またはUSB
    ・インターフェース:USB(Mini-B)
    ・データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード
    ・パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)
    ・モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト
    ・http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.htm
    ・サイズ
    ・本体:約68×19×120mm
    ・プローブ:φ22×130mm
    ・ケーブル長:1.5m
    ・付属品:電池(CR2032×2個・テスト用)、簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書
    ・製造:日本
    ・JANコード:4961386050200
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高性能デジタル温度湿度計 EX-502の型番2-2740-31のページです。 型番2-2740-31に関する仕様情報を記載しております。
    高性能デジタル温度湿度計 EX-502のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高性能デジタル温度湿度計 EX-502
    高性能デジタル温度計(本体)
    表面センサ付高性能デジタル温度計セット
    赤外線カメラExシリーズ用オプション
    デジタル湿度計
    高性能表面温度センサ S形シリーズ
    メーカーアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)FLIR佐藤計量器製作所安立計器
    通常価格24,31628,26333,92461,96228,10053,923 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目4日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト