17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • ID

    ~mm
  • 区分

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIG溶接トーチ MWP-17(130A)用【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,00013,718
税込単価
2,20015,090
通常出荷日:4日目
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
6
B
0830-016
純タン(1.6×150)
1パック

5個入り

6
A
0830-024
純タン(2.4×150)
1パック

5個入り

6
A
0850-016
ランタン(1.6×150)
1パック

10個入り

6
A
0850-024
ランタン(2.4×150)
1パック

10個入り

7-1
B
3570-007
Oリング
1パック

5個入り

4
A
H21B19
ノズル No.4
1パック

5個入り

4
A
H21B20
ノズル No.5
1パック

5個入り

4
A
H21B21
ノズル No.6
1パック

5個入り

4
A
H21B22
ノズル No.7
1パック

5個入り

5
A
H21B38
ノズル No.5L
1個
5
B
H21B39
ノズル No.7L
1個
13
B
H21B40
ガスレンズ用ノズル No.4
1パック

5個入り

13
B
H21B41
ガスレンズ用ノズル No.5
1パック

5個入り

13
A
H21B42
ガスレンズ用ノズル No.6
1パック

5個入り

13
A
H21B43
ガスレンズ用ノズル No.7
1パック

5個入り

13
A
H21B44
ガスレンズ用ノズル No.8
1パック

5個入り

12
B
H21B52
ガスレンズ用コレットボディ(1.6)
1個
12
A
H21B53
ガスレンズ用コレットボディ(2.4)
1個
14
A
H21B60
インシュレータ
1パック

5個入り

1
B
H64B04
ボディ
1個
7
B
H64B05
アダプタ
1個
3
B
H64B28
コレット(1.6)
1パック

5個入り

3
A
H64B29
コレット(2.4)
1パック

5個入り

3
B
H64B30
コレット(2.0)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,580
( 5,038 )
4日目
7,443
( 8,187 )
4日目
6,117
( 6,729 )
4日目
10,250
( 11,275 )
4日目
2,000
( 2,200 )
4日目
6,015
( 6,617 )
4日目
6,015
( 6,617 )
4日目
6,015
( 6,617 )
4日目
6,015
( 6,617 )
4日目
3,754
( 4,129 )
4日目
3,754
( 4,129 )
4日目
7,480
( 8,228 )
4日目
7,480
( 8,228 )
4日目
7,480
( 8,228 )
4日目
7,480
( 8,228 )
4日目
7,502
( 8,252 )
4日目
6,040
( 6,644 )
4日目
6,040
( 6,644 )
4日目
3,670
( 4,037 )
4日目
13,718
( 15,090 )
4日目
9,289
( 10,218 )
4日目
8,531
( 9,384 )
4日目
8,531
( 9,384 )
4日目
8,531
( 9,384 )
4日目

詳細情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【分解図】

TIG溶接トーチ MWP-17(130A)用 分解図

MWP-17(130A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIG溶接トーチ MWP-17(130A)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接トーチ MWP-17(130A)用
TIGトーチ AWP-17用(150A・空冷)
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,000-12,465 -9,339 -3,471 -15,43610,600
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜3日目〜4日目6日目
対応機種MWP-17(130A)AWP-17AW-18(300A)AW-20(200A)CT-0702(70A)CTZW-1201(120A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト