17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ID

    ~mm
  • 区分

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIG電極自動交換溶接トーチ MWP-2001C(200A)用【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,44116,212
税込単価
2,68517,833
通常出荷日:4日目
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
11
B
0850-032
ランタン(3.2×150)
1パック

10個入り

7
A
H21B15
コレット(1.6)高使用率用
1パック

5個入り

10
B
H21B40
ガスレンズ用ノズル No.4
1パック

5個入り

10
B
H21B41
ガスレンズ用ノズル No.5
1パック

5個入り

10
A
H21B42
ガスレンズ用ノズル No.6
1パック

5個入り

10
A
H21B43
ガスレンズ用ノズル No.7
1パック

5個入り

10
A
H21B44
ガスレンズ用ノズル No.8
1パック

5個入り

9
B
H21B52
ガスレンズ用コレットボディ(1.6)
1個
8
A
H21B60
インシュレータ
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,212
( 17,833 )
4日目
7,303
( 8,033 )
4日目
6,258
( 6,884 )
4日目
6,253
( 6,878 )
4日目
6,258
( 6,884 )
4日目
6,258
( 6,884 )
4日目
6,273
( 6,900 )
4日目
4,811
( 5,292 )
4日目
2,441
( 2,685 )
4日目

詳細情報

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIG電極自動交換溶接トーチ MWP-2001C(200A)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG電極自動交換溶接トーチ MWP-2001C(200A)用
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
TIGトーチ AWP-17用(150A・空冷)
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,441-3,471 -9,339 -12,465 -15,43610,600
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜3日目〜4日目6日目
対応機種MWP-2001C(200A)AW-20(200A)AW-18(300A)AWP-17CT-0702(70A)CTZW-1201(120A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト