ツール用品技術窓口

確定しました

  • ID

    ~mm
  • 区分

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用

エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用 H705F03(CTPL-0302)
通常単価(税別)
2,147
税込単価
2,362
通常出荷日:1日目

【特長】・仕様環境に応じた、豊富なラインアップにより、作業性を向上・シンプルで優れた耐久構造・軽量だか...

詳細を確認

型番:

H705F03(CTPL-0302)
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H705F03(CTPL-0302)の仕様・寸法情報

ID
1
区分
A
対応機種
CTPL-0302(30A)
部品番号
H705F03
品名
カップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H705F03(CTPL-0302)

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
1
A
H705F03
カップ
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147
( 2,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様環境に応じた、豊富なラインアップにより、作業性を向上
・シンプルで優れた耐久構造
・軽量だから操作性も抜群

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用の型番H705F03(CTPL-0302)のページです。 型番H705F03(CTPL-0302)に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
エアープラズマ切断トーチ CTP-0701(70A)用
ダイヘン プラズマ切断トーチ CTZWM-1201
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,14715,43610,6002,147241,3919,339 -
通常出荷日1日目4日目6日目1日目5日目3日目〜
対応機種CTPL-0302(30A)CT-0702(70A)CTZW-1201(120A)CTP-0701(70A)D-12000、D-12000GAW-18(300A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト