ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ID

    ~mm
  • 区分

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用

エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用 H805J00(CT-0702)
通常単価(税別)
15,436
税込単価
16,980
通常出荷日:4日目

ダイヘン ガス溶断用品 エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用。

型番:

H805J00(CT-0702)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H805J00(CT-0702)の仕様・寸法情報

ID
4-2
区分
B
対応機種
CT-0702(70A)
部品番号
H805J00
品名
トーチカバーキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H805J00(CT-0702)

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
4-2
B
H805J00
トーチカバーキット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,436
( 16,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダイヘン ガス溶断用品 エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用の型番H805J00(CT-0702)のページです。 型番H805J00(CT-0702)に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTP-0701(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用
ダイヘン プラズマ切断トーチ CTZWM-1201
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格15,4362,14710,6002,147252,3369,339 -
通常出荷日4日目1日目6日目1日目5日目3日目〜
対応機種CT-0702(70A)CTP-0701(70A)CTZW-1201(120A)CTPL-0302(30A)D-12000、D-12000GAW-18(300A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト