ツール用品技術窓口

確定しました

  • ID

    ~mm
  • 区分

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIG溶接トーチ AW-9(120A)用【5個入り】

通常単価(税別)
11,141
税込単価
12,255
通常出荷日:4日目

型番:

H13B12(AW-9)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

H13B12(AW-9)の仕様・寸法情報

ID
3
区分
B
対応機種
AW-9(120A)
部品番号
H13B12
品名
コレットボディ(1.6)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H13B12(AW-9)

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
3
B
H13B12
コレットボディ(1.6)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,141
( 12,255 )
4日目

詳細情報

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIG溶接トーチ AW-9(120A)用の型番H13B12(AW-9)のページです。 型番H13B12(AW-9)に関する仕様情報を記載しております。
TIG溶接トーチ AW-9(120A)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接トーチ AW-9(120A)用
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
TIGトーチ AWP-17用(150A・空冷)
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格11,1419,339 -3,471 -10,60012,465 -15,436
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜6日目3日目〜4日目
対応機種AW-9(120A)AW-18(300A)AW-20(200A)CTZW-1201(120A)AWP-17CT-0702(70A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト