17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ワイヤ送給装置 CMV-7401用【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,28853,506
税込単価
1,41758,857
通常出荷日:3日目~4日目
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
44-1
B
3361-405
止輪
1パック

5個入り

26
C
4739-013
サポート
1パック

5個入り

19-1
C
4739-043
スプリングロールピン
1個
12
C
4802-206
フィードモータ
1個
50-1
B
4813-001
電磁弁
1個
33-2
C
K3985E03
ブロック
1個
9
C
K5439B01
送給ロール(1.4/1.6)
1個
9
C
K5439B04
送給ロール(1.2/1.4)
1個
9
C
K5439B06
送給ロール(1.4/1.4)
1個
9
C
K5439B07
送給ロール(1.6/1.6)
1個
9
C
K5439B09
送給ロール(0.6/0.8)
1個
9
C
K5439B12
送給ロール(0.9-1.0/1.2)
1個
9
C
K5439B13
送給ロール(0.8/0.9-1.0)
1個
6
C
K5439C00
加圧ロール
1個
25
C
K970H90
ストライク
1個
50-3
B
U1997D01
ガス用接続金具
1個
50-4
-
U1997D02
フランジ接続金具
1個
14
C
U3971B04
絶縁ブッシュ
1個
7
C
U5185B03
駆動ロール軸
1個
11
C
U5185B05
センターガイド(0.8-1.6)
1個
34
C
U5185D02
アウトレットガイド(0.9-1.2)
1個
34
C
U5185D06
アウトレットガイド(1.2-1.6)
1個
8
C
U5185P00
中間ギヤ
1個
15
C
U5185Q00
ドライブギヤ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,824
( 2,006 )
4日目
1,529
( 1,682 )
4日目
1,288
( 1,417 )
4日目
53,506
( 58,857 )
3日目
11,412
( 12,553 )
4日目
3,767
( 4,144 )
4日目
7,177
( 7,895 )
4日目
6,932
( 7,625 )
4日目
7,177
( 7,895 )
4日目
7,177
( 7,895 )
4日目
7,177
( 7,895 )
4日目
6,920
( 7,612 )
4日目
6,932
( 7,625 )
4日目
7,749
( 8,524 )
4日目
2,129
( 2,342 )
4日目
3,249
( 3,574 )
4日目
2,622
( 2,884 )
4日目
2,090
( 2,299 )
4日目
3,369
( 3,706 )
4日目
3,354
( 3,689 )
4日目
4,853
( 5,338 )
4日目
4,960
( 5,456 )
4日目
7,989
( 8,788 )
4日目
6,440
( 7,084 )
4日目

詳細情報

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤ送給装置 CMV-7401用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ送給装置 CMV-7401用
ワイヤ送給装置 CMAW-7401用
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
TIGトーチ AWP-17用(150A・空冷)
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,288-4,5609,339 -3,471 -12,465 -15,436
通常出荷日3日目〜6日目3日目〜3日目〜3日目〜4日目
対応機種CMV-7401CMAW-7401AW-18(300A)AW-20(200A)AWP-17CT-0702(70A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト