17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ワイヤ送給装置 CMRE-741用

未確定:候補が24型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ID

    区分

    部品番号

    品名

    最小発注数量
    32-1
    C
    4739-043
    スプリングロールピン
    1個
    10-1
    B
    4813-001
    電磁弁
    1個
    -
    C
    K5439B01
    送給ロール(1.4/1.6)
    1個
    -
    C
    K5439B04
    送給ロール(1.2/1.4)
    1個
    -
    C
    K5439B06
    送給ロール(1.4/1.4)
    1個
    -
    C
    K5439B07
    送給ロール(1.6/1.6)
    1個
    -
    C
    K5439B09
    送給ロール(0.6/0.8)
    1個
    -
    F
    K5439B11
    送給ロール(1.2/1.6)
    1個
    -
    C
    K5439B13
    送給ロール(0.8/0.9-1.0)
    1個
    18
    C
    K5439C00
    加圧ロール
    1個
    -
    C
    K5463R02
    送給ロール(1.0/1.2)
    1個
    -
    C
    K5463R03
    送給ロール(1.2/1.6)
    1個
    -
    F
    K5463V03
    送給ロール(1.2/1.6)
    1個
    -
    C
    L7810D04
    ガイドアダプタ(1)
    1個
    12
    C
    U1997C06
    絶縁ブッシュ
    1個
    10-2
    B
    U1997D01
    ガス用接続金具
    1個
    10-3
    B
    U1997D02
    フランジ接続金具
    1個
    -
    B
    U2586F02
    アウトレットガイド(1.6 AL)
    1個
    27
    -
    U3971B04
    絶縁ブッシュ
    1個
    19
    C
    U5185B03
    駆動ロール軸
    1個
    23
    C
    U5185B05
    センターガイド(0.8-1.6)
    1個
    20
    C
    U5185P00
    中間ギヤ
    1個
    28
    C
    U5185Q00
    ドライブギヤ
    1個
    33
    C
    U5206J01
    ワイヤガイド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,288
    ( 1,417 )
    4日目
    11,424
    ( 12,566 )
    4日目
    7,177
    ( 7,895 )
    4日目
    6,920
    ( 7,612 )
    4日目
    7,177
    ( 7,895 )
    4日目
    7,177
    ( 7,895 )
    4日目
    7,177
    ( 7,895 )
    4日目
    6,629
    ( 7,292 )
    4日目
    6,926
    ( 7,619 )
    4日目
    7,749
    ( 8,524 )
    4日目
    10,866
    ( 11,953 )
    4日目
    10,866
    ( 11,953 )
    4日目
    11,826
    ( 13,009 )
    4日目
    8,894
    ( 9,783 )
    4日目
    2,254
    ( 2,479 )
    4日目
    3,249
    ( 3,574 )
    4日目
    2,622
    ( 2,884 )
    4日目
    4,525
    ( 4,978 )
    4日目
    2,108
    ( 2,319 )
    4日目
    3,369
    ( 3,706 )
    4日目
    3,340
    ( 3,674 )
    4日目
    7,989
    ( 8,788 )
    4日目
    6,446
    ( 7,091 )
    4日目
    10,170
    ( 11,187 )
    4日目

    詳細情報

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイヤ送給装置 CMRE-741用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤ送給装置 CMRE-741用
    ワイヤ送給装置 CMAW-7401用
    TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
    TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
    TIGトーチ AWP-17用(150A・空冷)
    エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
    メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
    通常価格1,288-4,5609,339 -3,471 -12,465 -15,436
    通常出荷日4日目6日目3日目〜3日目〜3日目〜4日目
    対応機種CMRE-741CMAW-7401AW-18(300A)AW-20(200A)AWP-17CT-0702(70A)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト