ツール用品技術窓口

確定しました

  • ID

    ~mm
  • 区分

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ワイヤ送給装置 CMAW-7401用

ワイヤ送給装置 CMAW-7401用 K5439B13(CMAW-7401)
通常単価(税別)
4,560
税込単価
5,016
通常出荷日:6日目

【製品仕様】・高品質溶接を実現するダイヘン(DAIHEN)純正部品です・適用する送給装置:CM-740...

詳細を確認

型番:

K5439B13(CMAW-7401)
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K5439B13(CMAW-7401)の仕様・寸法情報

ID
8
区分
C
対応機種
CMAW-7401
部品番号
K5439B13
品名
送給ロール(0.8/0.9-1.0)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K5439B13(CMAW-7401)

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
8
C
K5439B13
送給ロール(0.8/0.9-1.0)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560
( 5,016 )
6日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・高品質溶接を実現するダイヘン(DAIHEN)純正部品です
・適用する送給装置:CM-7401、CM-741、CMW-741、CMV-7401、CMA-7401、CMAW-7401、CMAW-741

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤ送給装置 CMAW-7401用の型番K5439B13(CMAW-7401)のページです。 型番K5439B13(CMAW-7401)に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤ送給装置 CMAW-7401用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ送給装置 CMAW-7401用
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
TIG溶接トーチ AW-20(200A)用
TIGトーチ AWP-17用(150A・空冷)
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格4,5609,339 -3,471 -12,465 -15,43610,600
通常出荷日6日目3日目〜3日目〜3日目〜4日目6日目
対応機種CMAW-7401AW-18(300A)AW-20(200A)AWP-17CT-0702(70A)CTZW-1201(120A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト