ツール用品技術窓口

確定しました

  • 区分

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用

エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用 H775J00(CTZW-1201)
通常単価(税別)
10,600
税込単価
11,660
通常出荷日:6日目

【製品仕様】・安全性に配慮したプラズマ切断トーチです【用途】・プラズマ切断・厚板

詳細を確認

型番:

H775J00(CTZW-1201)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H775J00(CTZW-1201)の仕様・寸法情報

ID
-
区分
C
対応機種
CTZW-1201(120A)
部品番号
H775J00
品名
円切コンパス(25)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H775J00(CTZW-1201)

ID

区分

部品番号

品名

最小発注数量
-
C
H775J00
円切コンパス(25)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
6日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・安全性に配慮したプラズマ切断トーチです
【用途】
・プラズマ切断
・厚板

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用の型番H775J00(CTZW-1201)のページです。 型番H775J00(CTZW-1201)に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断トーチ CTZW-1201(120A)用
ダイヘン プラズマ切断トーチ CTZWM-1201
エアープラズマ切断トーチ CT-0702(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTP-0701(70A)用
エアープラズマ切断トーチ CTPL-0302(30A)用
TIG溶接トーチ AW-18(300A)用
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格10,600252,33615,4362,1472,1479,339 -
通常出荷日6日目5日目4日目1日目1日目3日目〜
対応機種CTZW-1201(120A)D-12000、D-12000GCT-0702(70A)CTP-0701(70A)CTPL-0302(30A)AW-18(300A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト