ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーメリヤスウエス 339005-1000

カラーメリヤスウエス

通常単価(税別)
509
税込単価
560
通常出荷日:3日目

【特長】・汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンでご使用いただけます。

  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    メリヤス
  • 生地
    中古
  • タイプ
    ドライ
  • JANコード
    4905533152386
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    310
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    360
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    55
  • 質量 (g)
    1007
  • 材質
    綿
  • 内容量
    1袋(1kg)

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。本製品は色付きですので、作業内容によっては色落ちする可能性がございますのでご注意ください。

型番:

339005-1000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

339005-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
メリヤス
生地
中古
タイプ
ドライ
JANコード
4905533152386
パッケージ寸法 幅(mm)
310
パッケージ寸法 奥行(mm)
360
パッケージ寸法 高さ(mm)
55
質量(g)
1007
材質
綿
内容量
1袋(1kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
339005-1000

内容量

最小発注数量
1袋(1kg)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509
( 560 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンでご使用いただけます。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。本製品は色付きですので、作業内容によっては色落ちする可能性がございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーメリヤスウエスの型番339005-1000のページです。 型番339005-1000に関する仕様情報を記載しております。
カラーメリヤスウエスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーメリヤスウエス
エコウエス
特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG
NEWプロウエス 7枚入
布ウエス
おそうじタオル
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン山崎産業
通常価格5098887969211,1172,325
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質メリヤスワイシャツ・ポロシャツなどメリヤスその他その他その他
生地中古中古新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
JANコード49055331523864905533152904490553315351249055331535294905533150948-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト