タオルウエス
  • Economy

タオルウエス

通常単価:
1,480
通常出荷日:
3日目

【特長】
・汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンで最適です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(2kg)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(2kg)

3日目

1,480

型番 : 339002-2000
通常出荷日 3日目
通常単価 1,480
内容量 1袋(2kg)

スペック

  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    タオル
  • 生地
    中古
  • タイプ
    ドライ
  • JANコード
    4905533151846
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    40
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    14
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    35
  • 質量(g)
    2000
  • 材質
    綿

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

白メリヤスウエス 画像

白メリヤスウエス

ハンディ・クラウン

布ウエス 画像

布ウエス

ハンディ・クラウン

カラーメリヤスウエス 画像

カラーメリヤスウエス

ハンディ・クラウン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)