ファクトリーサプライ用品技術窓口

布ウエス 339001-1000

布ウエス

通常単価(税別)
1,117
税込単価
1,229
通常出荷日:3日目

【特長】・汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンで最適です。

  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • JANコード
    4905533150948
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    320
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    60
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    290
  • 質量 (g)
    1000
  • 材質
    綿
  • 内容量
    1袋(1kg)

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

型番:

339001-1000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

339001-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
生地
新品
タイプ
ドライ
JANコード
4905533150948
パッケージ寸法 幅(mm)
320
パッケージ寸法 奥行(mm)
60
パッケージ寸法 高さ(mm)
290
質量(g)
1000
材質
綿
内容量
1袋(1kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
339001-1000

内容量

最小発注数量
1袋(1kg)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたものの拭き取りだけでなく、清掃など幅広いシーンで最適です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布ウエスの型番339001-1000のページです。 型番339001-1000に関する仕様情報を記載しております。
布ウエスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布ウエス
エコウエス
NEWプロウエス 7枚入
特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG
カラーメリヤスウエス
白ウエス
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンミスミ
通常価格1,1178889217965096,970 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質その他ワイシャツ・ポロシャツなどその他メリヤスメリヤスその他
生地新品中古新品新品中古中古
タイプドライドライドライドライドライドライ
JANコード49055331509484905533152904490553315352949055331535124905533152386-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました