ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

得々ガラスシーリングテープ 4巻入

得々ガラスシーリングテープ 4巻入 259406-0018
通常単価(税別)
398
税込単価
438
通常出荷日:3日目

【特長】・ガラスサッシなどのシーリング材の充てんの際に、貼るとキレイに仕上がるテープです。

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番:

259406-0018
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

259406-0018の仕様・寸法情報

ブルー系
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
色詳細
ブルー
JANコード
4905533141168
質量(g)
120

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
259406-0018
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスサッシなどのシーリング材の充てんの際に、貼るとキレイに仕上がるテープです。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

得々ガラスシーリングテープ 4巻入の型番259406-0018のページです。 型番259406-0018に関する仕様情報を記載しております。
得々ガラスシーリングテープ 4巻入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
得々ガラスシーリングテープ 4巻入
得々シーリングテープS
得々シーリングテープ 粗面用
塗装用マスキングテープ 白 1巻入
得々マスキングテープS
得々マスキングテープ NEW-HG 黄
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格398380 -498 -96 -438 -416 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブルー系ブルー系グリーン系ホワイト系ホワイト系イエロー系
テープ幅(mm)18-----
テープ長さ(m)181818181818
色詳細ブルーブルーグリーンイエロー
JANコード4905533141168-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト