ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

はってはがせるよごれ防止シート テープ付

はってはがせるよごれ防止シート テープ付 209106-0550
通常単価(税別)
580
税込単価
638
通常出荷日:3日目

【特長】・油や汚れをしっかりキャッチします。・お掃除やBBQに使い方自在です。

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番:

209106-0550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

209106-0550の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
550
テープ長さ(m)
8
ホワイト
JANコード
4905533141564
質量(g)
236
-
-

商品情報

製品仕様

型番テープ幅テープ長さ
209106-0550550mm8mホワイト

型番リスト

表示件数
型番
209106-0550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や汚れをしっかりキャッチします。
・お掃除やBBQに使い方自在です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はってはがせるよごれ防止シート テープ付の型番209106-0550のページです。 型番209106-0550に関する仕様情報を記載しております。
はってはがせるよごれ防止シート テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はってはがせるよごれ防止シート テープ付
屋内外床養生マスカー
養生テープ
養生テープ(弱粘着)
PE養生用クロステープ
養生用クロステープ 養生一番
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンミスミエスコハンディ・クラウン菊水テープ
通常価格5801,0787,317600 -361364
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目1日目〜3日目1日目
テープ幅(mm)550110050505050
テープ長さ(m)812.525252525
ホワイトブルーグリーングリーン-グリーン
JANコード49055331415644905533141540----
質量(g)236460--153-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト