17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

多用途養生マスカー

多用途養生マスカー
  • 209010-0550
  • 209010-1000
  • 209010-1800
通常単価(税別)
5801,515
税込単価
6381,667
通常出荷日:3日目

【特長】・養生テープの下にフィルムがついているので汚したく無い場所を広範囲でカバーできます。・手切れが...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
550
4905533141519
130
1個
1000
4905533141526
200
1個
1800
4905533141533
330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
3日目
783
( 861 )
3日目
1,515
( 1,667 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・養生テープの下にフィルムがついているので汚したく無い場所を広範囲でカバーできます。
・手切れが良く、のり残りの少ないポリエチレンクロステープを使用しています。
・新聞紙などで養生する場合に比べ、作業性が格段にUPします。
・内装の養生からエアコンの清掃作業など幅広い用途にご使用いただけます。
・素材:ポリエチレンクロステープ

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途養生マスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途養生マスカー
多用途施工用布テープ KZ-31
車輌・木部養生マスカー
室内壁養生マスカー
屋内外床養生マスカー
パイオラン マスカー 幅 500~2100mm
メーカーハンディ・クラウンnitomsハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンダイヤテックス
通常価格580-406 -944 -603 -1,07813,828 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
テープ長さ(m)2025252512.525
クリア(透明)ブラウンイエロークリア(透明)ブルーグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト