17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

室内壁養生マスカー

室内壁養生マスカー
  • 209104-0550
  • 209104-1000
通常単価(税別)
603968
税込単価
6631,065
通常出荷日:3日目

【特長】・マスキングテープの下に長尺幅のフィルムがついているので汚したく無い場所を広範囲でカバーできま...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
550
4905533141465
150
1個
1000
4905533141472
235
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
603
( 663 )
3日目
968
( 1,065 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスキングテープの下に長尺幅のフィルムがついているので汚したく無い場所を広範囲でカバーできます。
・多少の凹凸面から平滑面の室内養生に最適です。
・素材:和紙テープ

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

室内壁養生マスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室内壁養生マスカー
多用途養生マスカー
車輌・木部養生マスカー
屋内外床養生マスカー
パイオラン マスカー 幅 500~2100mm
養生テープ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンダイヤテックスミスミ
通常価格603-580 -944 -1,07813,828 -7,317
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
テープ長さ(m)25202512.52525
クリア(透明)クリア(透明)イエローブルーグリーングリーン

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト