ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器 |
|
アズワン PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mL【300~1,500個入り】 |
|
瑞穂化成工業 細口瓶 |

塗料の小分け等に。【特長】・防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
130円 ( 143円 ) | 4日目 |
128円 ( 141円 ) | 4日目 |
131円 ( 144円 ) | 4日目 |
194円 ( 213円 ) | 4日目 |
364円 ( 400円 ) | 4日目 |
443円 ( 487円 ) | 4日目 |
塗料の小分け等に。【特長】・防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。

ハンディ・クラウン
ポリ瓶 広口 329102型

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

瑞穂化成工業
細口瓶
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
差し口ベロ
5通常価格(税別):44円

ヨトリヤマ
調色セット
4.5通常価格(税別):618円~

ハンディ・クラウン
筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)
4通常価格(税別):92円~

ヨトリヤマ
ふるい&とうし
0通常価格(税別):734円~

タイムケミカル
超速乾床用補修材 オッシャーコート
4.5通常価格(税別):6,290円~

ヨトリヤマ
ポリ蛇口 40mm・50mm
4.3通常価格(税別):1,772円~

ヨトリヤマ
下カップ 600cc・1000cc
0通常価格(税別):4,640円~

ファインケミカルジャパン
RTVシリコーンスプレー
0通常価格(税別):2,560円

サンデーペイント
ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L
4.3通常価格(税別):376円~