17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

手付きビーカー
アサヒペン
メジャーカップ500mL~5L
Kartell S.p.A.
Grand PFAビーカー(取手付)
サンプラテック
ポリビーカー

ポリビーカー

通常単価(税別)
667782
税込単価
734860
通常出荷日:4日目

液剤の混合・攪拌などに。【特長】・液体の小分けに最適です。・持ち運びに便利な取手付き。

  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

パッケージ寸法 幅

(mm)

パッケージ寸法 高さ

(mm)

パッケージ寸法 奥行

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
500cc
4905533150771
140
120
105
55
1個
10個
1L
4905533150603
180
150
130
65
1個
10個
2L
4905533150597
220
190
160
185
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667
( 734 )
4日目
668
( 735 )
4日目
782
( 860 )
4日目

詳細情報

基本情報

液剤の混合・攪拌などに。【特長】・液体の小分けに最適です。・持ち運びに便利な取手付き。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリビーカー
ポリ下げ缶
ポリ瓶 細口
ポリ瓶 広口 329102型
ポリロート Φ60/Φ90
チンチングポット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格667-340 -128 -150 -238300
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト