ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラー下げ缶 赤 329004-0034

カラー下げ缶 赤

通常単価(税別)
515
税込単価
567
通常出荷日:4日目

【特長】・取っ手付きで持ち運びも出来る!ペイント作業の必需品・容量3Lの取っ手付き下げ缶です

詳細を確認
  • レッド
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • JANコード
    4905533151006
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    200
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    165
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    175
  • 質量 (g)
    260
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番:

329004-0034
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

329004-0034の仕様・寸法情報

レッド
商品タイプ
塗料(缶)
JANコード
4905533151006
パッケージ寸法 幅(mm)
200
パッケージ寸法 高さ(mm)
165
パッケージ寸法 奥行(mm)
175
質量(g)
260
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329004-0034

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515
( 567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取っ手付きで持ち運びも出来る!ペイント作業の必需品
・容量3Lの取っ手付き下げ缶です

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー下げ缶 赤の型番329004-0034のページです。 型番329004-0034に関する仕様情報を記載しております。
カラー下げ缶 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー下げ缶 赤
塗料カップ
下げ缶
缶オープナー
一斗缶内容器
らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格515116547110638242
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
レッド透明----
商品タイプ塗料(缶)その他塗料(缶)---
JANコード490553315100649055331521884905533150450490553315273749055331553944905533154106
パッケージ寸法 幅(mm)20013020065230185
パッケージ寸法 高さ(mm)165100165125370140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました