ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくらくカートリッジ 3型 (5枚入) 329008-0003

らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)【5個入り】

通常単価(税別)
457
税込単価
503
通常出荷日:4日目

【特長】・下げ缶を汚すことなく、また後片付けの際もカンタンに行う事ができます。

  • 詳細タイプ
    下げ缶3L用の内容器
  • JANコード
    4905533152256
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    190
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    145
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    190
  • 質量 (g)
    110
  • 内容量
    1パック(5枚)

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番:

329008-0003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

329008-0003の仕様・寸法情報

詳細タイプ
下げ缶3L用の内容器
JANコード
4905533152256
パッケージ寸法 幅(mm)
190
パッケージ寸法 高さ(mm)
145
パッケージ寸法 奥行(mm)
190
質量(g)
110
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329008-0003

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457
( 503 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下げ缶を汚すことなく、また後片付けの際もカンタンに行う事ができます。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)の型番329008-0003のページです。 型番329008-0003に関する仕様情報を記載しております。
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
塗料カップ
調色カップ
一斗缶内容器
チンチングポット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格45724211692638300
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
詳細タイプ下げ缶3L用の内容器下げ缶3L用の内容器小分け容器0.8L小分けの容器(300cc) 一斗缶用の内容器18L小分け用ボトル(500cc)、メモリ付き
JANコード490553315225649055331541064905533152188490553315133449055331553944905533151303
パッケージ寸法 幅(mm)1901851309023065
パッケージ寸法 高さ(mm)14514010085370230
パッケージ寸法 奥行(mm)1901851309023065

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト