17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チンチングポット 329108-0000

チンチングポット

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:4日目

塗料や溶剤の小分け用。【特長】・塗料の調色、小分けに便利なポットです。・50cc毎の目盛付き。

  • 詳細タイプ
    小分け用ボトル(500cc)、メモリ付き
  • JANコード
    4905533151303
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    65
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    230
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    65
  • 質量 (g)
    40
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

型番:

329108-0000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

329108-0000の仕様・寸法情報

詳細タイプ
小分け用ボトル(500cc)、メモリ付き
JANコード
4905533151303
パッケージ寸法 幅(mm)
65
パッケージ寸法 高さ(mm)
230
パッケージ寸法 奥行(mm)
65
質量(g)
40
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329108-0000

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
4日目

詳細情報

基本情報

塗料や溶剤の小分け用。【特長】・塗料の調色、小分けに便利なポットです。・50cc毎の目盛付き。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チンチングポットの型番329108-0000のページです。 型番329108-0000に関する仕様情報を記載しております。
チンチングポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チンチングポット
調色カップ
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
ミニポット
塗料カップ
一斗缶内容器
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格3009245755116638
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
詳細タイプ小分け用ボトル(500cc)、メモリ付き小分けの容器(300cc) 下げ缶3L用の内容器使い捨て容器小分け容器0.8L一斗缶用の内容器18L
JANコード490553315130349055331513344905533152256490553315112949055331521884905533155394
パッケージ寸法 幅(mm)659019060130230
パッケージ寸法 高さ(mm)2308514560100370
パッケージ寸法 奥行(mm)659019090130230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト