ファクトリーサプライ用品技術窓口

調色カップ 329110-0300

調色カップ

通常単価(税別)
92
税込単価
101
通常出荷日:4日目

【特長】・工作などの小物塗装や、塗料缶からの小分け容器として・塗料の調色の際に、使用する小分けの容器!

  • 詳細タイプ
    小分けの容器(300cc)
  • JANコード
    4905533151334
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    90
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    85
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    90
  • 質量 (g)
    30
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

型番:

329110-0300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

329110-0300の仕様・寸法情報

詳細タイプ
小分けの容器(300cc)
JANコード
4905533151334
パッケージ寸法 幅(mm)
90
パッケージ寸法 高さ(mm)
85
パッケージ寸法 奥行(mm)
90
質量(g)
30
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329110-0300

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・工作などの小物塗装や、塗料缶からの小分け容器として・塗料の調色の際に、使用する小分けの容器!

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の長期保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調色カップの型番329110-0300のページです。 型番329110-0300に関する仕様情報を記載しております。
調色カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調色カップ
塗料カップ
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
一斗缶内容器
チンチングポット
差し口ベロ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格9211645763830044
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
詳細タイプ小分けの容器(300cc) 小分け容器0.8L下げ缶3L用の内容器一斗缶用の内容器18L小分け用ボトル(500cc)、メモリ付き40mm
JANコード490553315133449055331521884905533152256490553315539449055331513034905533150474
パッケージ寸法 幅(mm)901301902306551
パッケージ寸法 高さ(mm)8510014537023013
パッケージ寸法 奥行(mm)901301902306586
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト