ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくらくカートリッジ2型 (1枚入) 329010-0002

らくらくカートリッジ2型 (1枚入)

通常単価(税別)
242
税込単価
266
通常出荷日:4日目

【特長】・下げ缶を汚すことなく、また後片付けの際も簡単・下げ缶用の内容器。・容量2.5L。

  • 詳細タイプ
    下げ缶3L用の内容器
  • JANコード
    4905533154106
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    185
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    140
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    185
  • 質量 (g)
    54
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番:

329010-0002
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

329010-0002の仕様・寸法情報

詳細タイプ
下げ缶3L用の内容器
JANコード
4905533154106
パッケージ寸法 幅(mm)
185
パッケージ寸法 高さ(mm)
140
パッケージ寸法 奥行(mm)
185
質量(g)
54
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329010-0002

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・下げ缶を汚すことなく、また後片付けの際も簡単・下げ缶用の内容器。・容量2.5L。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

らくらくカートリッジ2型 (1枚入)の型番329010-0002のページです。 型番329010-0002に関する仕様情報を記載しております。
らくらくカートリッジ2型 (1枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
差し口ベロ
チンチングポット
一斗缶内容器
塗料カップ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格24245744300638116
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
詳細タイプ下げ缶3L用の内容器下げ缶3L用の内容器40mm小分け用ボトル(500cc)、メモリ付き一斗缶用の内容器18L小分け容器0.8L
JANコード490553315410649055331522564905533150474490553315130349055331553944905533152188
パッケージ寸法 幅(mm)1851905165230130
パッケージ寸法 高さ(mm)14014513230370100
パッケージ寸法 奥行(mm)1851908665230130

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト