ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶内容器 329124-0001

一斗缶内容器

  • 詳細タイプ
    一斗缶用の内容器18L
  • JANコード
    4905533155394
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    230
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    370
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    230
  • 質量 (g)
    175
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

型番:

329124-0001
解除
    数量:

    329124-0001の仕様・寸法情報

    詳細タイプ
    一斗缶用の内容器18L
    JANコード
    4905533155394
    パッケージ寸法 幅(mm)
    230
    パッケージ寸法 高さ(mm)
    370
    パッケージ寸法 奥行(mm)
    230
    質量(g)
    175
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    329124-0001

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    638
    ( 702 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一斗缶用の内容器です
    ・一斗缶を汚すことなく、また後片付けの際もカンタンに行う事ができます

    ご注意

    • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    一斗缶内容器の型番329124-0001のページです。 型番329124-0001に関する仕様情報を記載しております。
    一斗缶内容器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一斗缶内容器
    ミニポット
    チンチングポット
    らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
    差し口ベロ
    塗料カップ
    メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
    通常価格6385530024244116
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    詳細タイプ一斗缶用の内容器18L使い捨て容器小分け用ボトル(500cc)、メモリ付き下げ缶3L用の内容器40mm小分け容器0.8L
    JANコード490553315539449055331511294905533151303490553315410649055331504744905533152188
    パッケージ寸法 幅(mm)230606518551130
    パッケージ寸法 高さ(mm)3706023014013100
    パッケージ寸法 奥行(mm)230906518586130
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました