ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニールエプロン(2枚組) 609102-0000

ビニールエプロン(2枚組)

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:4日目

【特長】・ちょっとしたペイントの時に、洋服を汚さない便利なビニール製のエプロンです。

  • JANコード
    4905533190043
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    180
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    35
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    100
  • 質量 (g)
    55
  • 内容量
    1パック(2枚)

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。油性塗料・薬品や強溶剤には使用しないで下さい。

型番:

609102-0000
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

609102-0000の仕様・寸法情報

JANコード
4905533190043
パッケージ寸法 幅(mm)
180
パッケージ寸法 高さ(mm)
35
パッケージ寸法 奥行(mm)
100
質量(g)
55
内容量
1パック(2枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
609102-0000

内容量

最小発注数量
1パック(2枚)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょっとしたペイントの時に、洋服を汚さない便利なビニール製のエプロンです。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。油性塗料・薬品や強溶剤には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニールエプロン(2枚組)の型番609102-0000のページです。 型番609102-0000に関する仕様情報を記載しております。
ビニールエプロン(2枚組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールエプロン(2枚組)
ビニール手袋
らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
らくらくカートリッジ 3型 (5枚入)
チンチングポット
差し口ベロ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格25018324245730044
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード490553319004349055331900054905533154106490553315225649055331513034905533150474
パッケージ寸法 幅(mm)1802151851906551
パッケージ寸法 高さ(mm)35214014523013
パッケージ寸法 奥行(mm)1001001851906586
質量(g)551554110405

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト