17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリロート Φ60/Φ90 329113-0060

ポリロート Φ60/Φ90

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:4日目

【特長】・液体等の移し替えがスムーズにできます。【材質】・ポリエチレン。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

型番:

329113-0060
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

329113-0060の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
60φ
JANコード
4905533000304
パッケージ寸法 幅(mm)
60
パッケージ寸法 高さ(mm)
100
パッケージ寸法 奥行(mm)
60
質量(g)
10
内容量
1個

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
329113-0060

詳細タイプ

JANコード

パッケージ寸法 幅

(mm)

パッケージ寸法 高さ

(mm)

パッケージ寸法 奥行

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
60φ
4905533000304
60
100
60
10
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・液体等の移し替えがスムーズにできます。【材質】・ポリエチレン。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリロート Φ60/Φ90の型番329113-0060のページです。 型番329113-0060に関する仕様情報を記載しております。
ポリロート Φ60/Φ90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリロート Φ60/Φ90
ポリ下げ缶
下げ缶
塗料カップ
カラー下げ缶 赤
ポリロート
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンアサヒペン
通常価格238340 -547116515859
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプその他その他塗料(缶)その他塗料(缶)その他
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト