17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防虫・防腐剤用刷毛
  • 129021-0040
  • 129021-0060
  • 129021-0075

防虫・防腐剤用刷毛

通常単価(税別)
277422
税込単価
305464
通常出荷日:4日目

【特長】・木部保護塗料・ステイン系塗料専用の刷毛です。・カビや変色を防ぐ、ニス塗り加工したハンドルを使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    19
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
40
40
215
4905533113875
51
1本
5個
60
60
230
4905533113882
71
1本
5個
75
75
230
4905533113899
81
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
4日目
361
( 397 )
4日目
422
( 464 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木部保護塗料・ステイン系塗料専用の刷毛です。
・カビや変色を防ぐ、ニス塗り加工したハンドルを使用しております。
・荒材・ラティス・ウッドデッキ・ログハウスなどの塗装に最適です。
・木部保護塗料・ステイン系塗料専用の刷毛

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防虫・防腐剤用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防虫・防腐剤用刷毛
なめらか工作用刷毛
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
多用途用刷毛3本組
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
刷毛ジョイント
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格277-424785523716209
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛その他
商品パッケージサイズ・奥行(mm)191060404025
内容量1本1本1本1パック(3本)1袋(3本)1個

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト