ファクトリーサプライ用品技術窓口

刷毛ジョイント 169403-0000

刷毛ジョイント

通常単価(税別)
209
税込単価
230
通常出荷日:4日目

【特長】・別売りの刷毛とローラー継柄をジョイントするパーツです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    50
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    25
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    130
  • JANコード
    4905533130377
  • 重量 (g)
    30
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

型番:

169403-0000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

169403-0000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品パッケージサイズ・幅(mm)
50
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
25
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
130
JANコード
4905533130377
重量(g)
30
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
169403-0000

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りの刷毛とローラー継柄をジョイントするパーツです。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刷毛ジョイントの型番169403-0000のページです。 型番169403-0000に関する仕様情報を記載しております。
刷毛ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刷毛ジョイント
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
多用途用刷毛3本組
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
刷毛付きポリ下げ缶
文字筆セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格209785523716649358
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他刷毛刷毛刷毛その他刷毛
商品パッケージサイズ・幅(mm)50190155155280108
商品パッケージサイズ・奥行(mm)2560404020039
商品パッケージサイズ・高さ(mm)13085280280135276
JANコード490553313037749055331139364905533113950490553311396749055331188014905533120187

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト