17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

INNOVA トタン・カワラ用刷毛

通常単価(税別)
5511,127
税込単価
6061,240
通常出荷日:4日目

【特長】・トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。・毛材に使用しているウェーブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    105
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
50
32
245
4905533114674
63
1本
5個
70
30
245
4905533114681
84
1本
5個
80
30
265
4905533114698
106
1本
5個
100
30
265
4905533114704
120
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
551
( 606 )
4日目
668
( 735 )
4日目
713
( 784 )
4日目
1,127
( 1,240 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
・毛材に使用しているウェーブ繊維は塗料の含みと吐き出しに優れており、圧倒的な作業効率と仕上がりを重視しております。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

INNOVA トタン・カワラ用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
INNOVA トタン・カワラ用刷毛
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
糊用 F120
点付筆 139005シリーズ
ホビー筆セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格551-785716281129 -458
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛のり用刷毛刷毛刷毛
材質(毛)その他馬毛化学繊維馬毛馬毛馬毛
商品パッケージサイズ・幅(mm)1051901551602540
内容量1本1本1袋(3本)1本1本1セット(3本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト