17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジブラシ 118419シリーズ

スポンジブラシ 118419シリーズ

通常単価(税別)
98116
税込単価
108128
通常出荷日:4日目

【特長】・ホビークラフト向きで、広い面でもムラなく塗れます。・パステルのボカシに必需品です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    12
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。油性塗料・薬品や強溶剤には使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
3インチ
75
165
4905533116357
13
1本
5個
4インチ
100
185
4905533116364
19
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98
( 108 )
4日目
116
( 128 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホビークラフト向きで、広い面でもムラなく塗れます。
・パステルのボカシに必需品です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。油性塗料・薬品や強溶剤には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジブラシ 118419シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
オイルステイン塗布
5
満足度:5.0
板材にオイルステインを塗布する際、刷毛のように側面にはみ出ず、塗りたい部分のみ塗ることが出来ます。そのためマスキングの必...もっと読む
0人が参考にしています。
水性塗料に
5
満足度:5.0
DIYで棚板の塗装に使用。 今まで刷毛を使用していましたが、今回スポンジタイプを使用してみました。 刷毛よりこちらの方が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジブラシ 118419シリーズ
筆セット 3本組 (水性・油性兼用)
ANGULAR ななめ平筆
こうさくばけ
糊用 F120
FILBERT 丸平筆
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格98-354 -344 -218 -281275 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他刷毛のり用刷毛
商品パッケージサイズ・奥行(mm)12151394713
内容量1本1パック(3本)1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト