17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー多用途用刷毛
  • 118308-0030
  • 118308-0050
  • 118308-0070

スーパー多用途用刷毛

通常単価(税別)
263552
税込単価
289607
通常出荷日:4日目

【特長】・化学繊維100%でなめらかな塗り感です。・あらゆる塗装シーンでご使用可能です。・コストパフォ...

詳細を確認

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
30
65
24
235
4905533118979
28
1本
5個
50
80
26
240
4905533118986
44
1本
5個
70
95
26
240
4905533118993
57
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
4日目
403
( 443 )
4日目
552
( 607 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学繊維100%でなめらかな塗り感です。
・あらゆる塗装シーンでご使用可能です。
・コストパフォーマンスに優れた多用途タイプの刷毛です。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー多用途用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー多用途用刷毛
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
高級 トタン用刷毛
DXホビー用刷毛
なめらか工作用刷毛
特用 コールタール用刷毛
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格263-716458 -188 -424315 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
材質(毛)化学繊維化学繊維混毛豚毛化学繊維混毛
内容量1本1袋(3本)1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト