17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンダー
  • 139514-0000
  • 139515-0000

ベンダー

通常単価(税別)
260284
税込単価
286312
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・ローラーでは塗りにくい狭いところや、手の届きにくい部分など、塗布面にあわせた形に曲げて使用出...

詳細を確認

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

仕様

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
60
15
263
片面
4905533120361
33
1本
5個
56
27
260
ガーデニング用
4905533120576
30
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
8日目
284
( 312 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーでは塗りにくい狭いところや、手の届きにくい部分など、塗布面にあわせた形に曲げて使用出来る便利ツールです。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンダー
INNOVA トタン・カワラ用刷毛
SPエクステリアペイント 平刷毛
DX工作小物用刷毛
ポスター筆 139001シリーズ
文字筆上
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格260-551 -192 -252 -120 -119 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプその他刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト