17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WASH 平形筆

  • 商品タイプ
  • 内容量
    1本

ご注意

  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

    • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

    • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    商品パッケージサイズ・幅

    (mm)

    商品パッケージサイズ・奥行

    (mm)

    商品パッケージサイズ・高さ

    (mm)

    JANコード

    重量

    (g)

    内容量

    最小発注数量
    1インチ
    40
    15
    250
    4905533120699
    23
    1本
    5個
    1/2インチ
    40
    15
    250
    4905533120675
    13
    1本
    5個
    1/4インチ
    37
    13
    245
    4905533120668
    10
    1本
    5個
    3/4インチ
    40
    15
    250
    4905533120682
    20
    1本
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    807
    ( 888 )
    4日目
    474
    ( 521 )
    4日目
    275
    ( 303 )
    4日目
    598
    ( 658 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
    ・油性塗料、水性塗料、ニス、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料に使用出来ます。毛の材質はPBTを使用。

    ご注意

    • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WASH 平形筆のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WASH 平形筆
    文字筆セット
    ホビー筆セット
    SHADER 平筆
    文字筆上
    ROUND 丸筆
    メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
    通常価格275-358458266 -119 -263 -
    通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目3日目
    商品タイプ刷毛刷毛刷毛
    内容量1本1セット(3本)1セット(3本)1本1本1本
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト