17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途用刷毛3本組 118727-0003

多用途用刷毛3本組

通常単価(税別)
523
税込単価
575
通常出荷日:4日目

【特長】・万能刷毛30mm、50mm、70mmがセット・さまざまな場所を塗る方におススメです。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 刷毛幅 (mm)
    30・50・70
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    155
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    40
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    280
  • JANコード
    4905533113950
  • 重量 (g)
    107
  • 内容量
    1パック(3本)

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番:

118727-0003
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

118727-0003の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
刷毛幅(mm)
30・50・70
商品パッケージサイズ・幅(mm)
155
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
40
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
280
JANコード
4905533113950
重量(g)
107
内容量
1パック(3本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
118727-0003

内容量

最小発注数量
1パック(3本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523
( 575 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能刷毛30mm、50mm、70mmがセット
・さまざまな場所を塗る方におススメです。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途用刷毛3本組の型番118727-0003のページです。 型番118727-0003に関する仕様情報を記載しております。
多用途用刷毛3本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途用刷毛3本組
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
筆セット 3本組 (水性・油性兼用)
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
刷毛ジョイント
糊用 F120
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格523716354 -785209281
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛その他のり用刷毛
刷毛幅(mm)30・50・70-----
商品パッケージサイズ・幅(mm)1551554019050160
商品パッケージサイズ・奥行(mm)404015602547
商品パッケージサイズ・高さ(mm)28028025085130231

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト