ファクトリーサプライ用品技術窓口

刷毛付きポリ下げ缶 118726-0000

刷毛付きポリ下げ缶

通常単価(税別)
649
税込単価
714
通常出荷日:4日目

【特長】・初心者の方のスターターキットとして最適です。・30mm(コーナー用)と50mm幅(広い面用)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    280
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    200
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    135
  • JANコード
    4905533118801
  • 重量 (g)
    190
  • セット内容
    幅30・50mm刷毛、2Lポリ下げ缶
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番:

118726-0000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

118726-0000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品パッケージサイズ・幅(mm)
280
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
200
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
135
JANコード
4905533118801
重量(g)
190
セット内容
幅30・50mm刷毛、2Lポリ下げ缶
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
118726-0000

内容量

最小発注数量
1セット
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初心者の方のスターターキットとして最適です。
・30mm(コーナー用)と50mm幅(広い面用)の2本の刷毛と2Lのポリ下げ缶のセット

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刷毛付きポリ下げ缶の型番118726-0000のページです。 型番118726-0000に関する仕様情報を記載しております。
刷毛付きポリ下げ缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刷毛付きポリ下げ缶
刷毛ジョイント
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
多用途用刷毛3本組
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
糊用 F120
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格649209785523716281
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他刷毛刷毛刷毛のり用刷毛
商品パッケージサイズ・幅(mm)28050190155155160
商品パッケージサイズ・奥行(mm)2002560404047
商品パッケージサイズ・高さ(mm)13513085280280231
JANコード490553311880149055331303774905533113936490553311395049055331139674905533110850

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト