17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッジャー 139510-0001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エッジャー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

139510-0001

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・台形設計で、見切り・縁取りが簡単きれいに仕上がるエッジャーです。・平面をフラットに美しく仕上げます。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品パッケージサイズ・幅(mm)
130
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
149
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
115
JANコード
4905533120293
重量(g)
45
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト