ファクトリーサプライ用品技術窓口

波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ 129023-0000

波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ

通常単価(税別)
785
税込単価
864
通常出荷日:4日目

【特長】・毛材に弾力性のある馬毛を使用しているので、塗料の含みが良く作業効率が抜群です。・波トタンの塗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    馬毛
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    190
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    60
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    85
  • JANコード
    4905533113936
  • 重量 (g)
    301
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

型番:

129023-0000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

129023-0000の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
馬毛
商品パッケージサイズ・幅(mm)
190
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
60
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
85
JANコード
4905533113936
重量(g)
301
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
129023-0000

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛材に弾力性のある馬毛を使用しているので、塗料の含みが良く作業効率が抜群です。
・波トタンの塗装専用の刷毛

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

波トタン用刷毛 デッキブラシタイプの型番129023-0000のページです。 型番129023-0000に関する仕様情報を記載しております。
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
糊用 F120
面相筆 化学繊維 (小/極小)
ホビー筆セット
画筆セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格785716281303 -458544
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛のり用刷毛刷毛刷毛
材質(毛)馬毛化学繊維馬毛化学繊維馬毛馬毛
商品パッケージサイズ・幅(mm)190155160374039
商品パッケージサイズ・奥行(mm)60404713139
商品パッケージサイズ・高さ(mm)85280231260275277

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト