ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミローラー 162421-0002

アルミローラー

通常単価(税別)
1,727
税込単価
1,900
通常出荷日:3日目

【特長】・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませるFRPの脱泡用のローラー...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    2
  • サイズ
    12φ×2インチ
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    225
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    24
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    274
  • JANコード
    4905533139271
  • 重量 (g)
    91
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

型番:

162421-0002
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

162421-0002の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
2
サイズ
12φ×2インチ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
225
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
24
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
274
JANコード
4905533139271
重量(g)
91
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
162421-0002

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,727
( 1,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませるFRPの脱泡用のローラーです。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミローラーの型番162421-0002のページです。 型番162421-0002に関する仕様情報を記載しております。
アルミローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラー
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
Smoosy 鉄部用スモールローラーセット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格1,727519452289241802
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
ローラー寸法(インチ)233336
サイズ12φ×2インチ60mm60mm60mm60mm150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)225105828282195
商品パッケージサイズ・奥行(mm)243527333333
商品パッケージサイズ・高さ(mm)2743053007070330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト